Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

KIPP auf der AMB:
„Spannende“ Branchenlösungen der Extraklasse

Spanntechnik für die Metallbearbeitung muss speziellen Anforderungen genügen. Flexibilität, Präzision und hohe Spannkräfte stehen ganz oben auf der Liste. Auf der AMB, der internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung, präsentieren wir Produkte und Lösungen aus dem HEINRICH KIPP WERK, die all diese Ansprüche erfüllen.

Diese Produkte können Sie auf der Messe erleben

Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX in der Breite 90 mm bzw. 125 mm lässt sich sowohl für die Rohteil- als auch für die Niederzugspannung einsetzen (2IN1). Zu seinen Vorteilen zählen eine hohe Spannkraft und Steifigkeit, gute Wiederholgenauigkeit und große Einspannweiten.

Das Mehrfach-Spannsystem der Systembreite 50 ermöglicht das zuverlässige Spannen von unterschiedlichen Werkstücken. Es eignet sich für alle Losgrößen und erlaubt sehr hohe Spannkräfte.

Das Spanntechnik Programm von KIPP unterteilt sich in die vier Bereiche Werkstück Spanntechnik, Modulare Spanntechnik, Nullpunkt Spanntechnik und Schraubstock Spanntechnik.